Cambiar idioma :
En una planta de compostaje, cada componente debe estar diseñado para una larga vida útil, debido a que la humedad y los ácidos orgánicos son muy dañinos para el equipo. En la planta AVG (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH), igus® ha instalado ahora dos sistemas e-chain® para los convertidores en la sala central de compostaje, los cuales fueron configurados precisamente para estas aplicaciones. Ambos sistemas fueron diseñados de manera idéntica.
Con estas ventajas, no es de extrañar que AVG se decidiera a favor de la solución de igus® -sobre todo porque igus® tenía experiencia en equipar una planta de compostaje similar a 30 km de distancia en Erftstadt. El equipo del proyecto igus® también pudo convencer en términos de velocidad. Michael Tegetmeier: " Estábamos bajo presión de tiempo porque queríamos instalar la nueva cadena electrónica en un momento en que solo se produce una pequeña cantidad de compost. " La velocidad también fue esencial durante la instalación para no retrasar el proceso de compostaje. Esta tarea fue realizada por el personal operativo bajo la guía de un supervisor de igus®.
El nuevo sistema se instaló sin ninguna dificultad y completó la operación continua sin ningún problema. Michael Tegetmeier está satisfecho con la cooperación - y con el nuevo sistema de cadena energética de todos modos: " AVG puede estar seguro de que está utilizando la tecnología más reciente y confiable. A pesar de las condiciones ambientales desfavorables, se espera que el sistema tenga una larga vida útil. Una inspección anual por parte de igus® asegurará que al menos se cumplan las expectativas del usuario, si no se superan.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas