Cambiar idioma :
Los torneros de productos rotan latas, tarros y otros contenedores durante el enjuague, inspección, codificación de fondo y manejo de formatos. Las guías tradicionales de alambre dotado y los bloques de plástico mecanizados pueden ser costosos, lentos de personalizar e intensivos en material. Con la solución de impresión 3D igus, los Turners de Producto fabricados con filamento iglide® i150 resistente al desgaste pueden reducir los costos de producción hasta en un 70%, reducir el uso de material en más del 90% y reducir la huella de CO₂ en más del 85%. El diseño de hélice personalizado se adapta a diferentes formatos de lata y diseños de transportadores para un movimiento suave y controlado en operación continua.