Una e-chain® serie E4.56 demostró ser la solución ideal para el nuevo proceso de soldadura. Un diseño vertical stop-dog en esta cadena electrónica de la línea de productos E4.1 permite la máxima absorción de fuerza y ofrece una estabilidad excepcional, incluso en longitudes largas sin soporte. La cadena electrónica también cuenta con un agarre trasero que proporciona una alta resistencia a la torsión y permite anchos variables para acomodar diferentes paquetes de cables y mangueras.
Para áreas de estos sistemas expuestas a chispas, suciedad y polvo, un tubo electrónico R4.56 completamente cerrado de la misma línea de productos E4.1 proporciona protección adicional. El diseño cerrado blinda los cables móviles y las mangueras de las duras condiciones de operación, lo que ayuda a garantizar una larga vida útil y un rendimiento confiable.
Las cadenas electrónicas de la serie E4.1 también manejan perfiles de movimiento exigentes con facilidad, incluidos arranques lentos, paradas abruptas y velocidades de desplazamiento de hasta 1.7 metros por segundo. En aplicaciones de maquinaria de construcción como estas, los robots de soldadura pueden recorrer distancias de hasta 70 metros. Requisitos similares también se pueden encontrar en la industria automotriz, fabricación de vehículos comerciales, tecnología ferroviaria, y maquinaria agrícola.
La misma familia de productos también se utiliza en los sistemas Cloos para la fabricación de marcos de gabinetes de control. Varias cadenas eléctricas R4.56 y E4.56 están instaladas en todo el sistema de producción en configuraciones deslizantes, suspendidas y verticales. Anteriormente, el fabricante de la máquina confiaba en los portacables de acero, los cuales generaban un ruido significativo durante la operación. Por el contrario, los modelos R4.56 y E4.56 están fabricados con tribopolímeros de alto rendimiento libres de mantenimiento, lo que los hace ligeros, resistentes al desgaste y excepcionalmente silenciosos.
Los niveles de ruido de las cadenas eléctricas se reducen aún más con un freno de rueda integrado que amortigua tanto el impacto stop-dog como el ruido de rodadura. El resultado es un sistema más silencioso, más eficiente y una ventaja de calidad que en última instancia beneficia a los clientes de Cloos.