Cambiar idioma :
La empresa polaca Aether Biomedical está construyendo una prótesis biónica de mano. Su sistema de control se basa en señales EMG que provienen de los músculos del paciente. Se pueden aplicar hasta 152 N, lo que le da al usuario un fuerte agarre, para llevar bolsas que pesen hasta 35 kg, por ejemplo. Para mover los dedos con precisión, los ingenieros confían en nuestros husillos roscados dryspin® de funcionamiento suave, sin lubricación y silenciosos y tuerca roscada
.
dryspin® Ventajas de un vistazo
La* vida útil se puede calcular en línea
Es importante tener una muestra real en sus manos para obtener una impresión integral. Estaremos encantados de enviarte una. También son posibles muestras personalizadas. Solo ponte en contacto con nosotros.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas