iglide bar stock

Barra de plástico iglide® para movimiento para resolver problemas de desgaste rápidamente

Amplia selección de material de stock de barras de plástico, entregado de forma rápida y rentable

  • 100% libre de mantenimiento y autolubricante
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Resistente a la corrosión e higiénico
  • Resistente a productos químicos, suciedad, polvo y humedad
  • Baja vibración
  • Longitudes flexibles para barras redondas y huecas, dimensiones flexibles disponibles
  • Sin valor mínimo de pedido, sin cantidad mínima de pedido
  • Listo para enviar en 24 - 48 horas

Buscar existencias de barras y placas

Barras redondas

Barras redondas

  • Diámetro exterior 10 a 100 mm
  • Longitudes flexibles de 100 a 1,000 mm
  • Excelentes tasas de desgaste y coeficientes de fricción
  • Para dimensiones especiales en pequeñas cantidades
  • Cumplimiento FDA cuando sea necesario
Placas de barras

Material de placa

  • En un gran número de dimensiones estándar
  • Espesor de la placa 2 a 40 mm
  • Temperaturas de operación -148°F a 482 °F
  • Cumplimiento FDA cuando sea necesario
  • Las tiras de placa también están disponibles
Tubos de barras

Tiras de placa

  • Se vende en tiras de 160 mm para cortar residuos
  • Disponible en una variedad de materiales para diversas aplicaciones
  • Espesores de tira de 6 mm a 50 mm
  • FDA, alta temperatura y otros

Centro de piezas de desgaste bajo demanda

Formulario libre Tribotool Hub

Historias de aplicaciones de Bar Stock

Soluciones Personalizadas

Anillo de circunvalación PRT para silla y mesa

Alto número de ciclos

EEVE, robot de jardín personal

Casquillos técnicos

rotafolio


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente