Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.

Consejos para el uso correcto de los carriles de guiado

Consejos para el uso correcto de los carriles de guiado

Los carriles de guiado se utilizan en recorridos de gran longitud en los que se desliza la cadena portacables (entre 5 m y 12 m según el tipo de cadena). Estos componentes proporcionan un movimiento silencioso y de baja fricción a las cadenas y tubos portacables igus®. Si el punto fijo se encuentra en el centro del recorrido, las cadenas portacables se desenrollan eslabón por eslabón durante la mitad de la carrera. Para la otra mitad, se recomiendan barras deslizantes instaladas en el carril, sobre las que se deslizan las cadenas portacables. Los carriles de guiado están equipados con barras deslizantes de plástico extremadamente resistente al desgaste.

Estos consejos le ayudarán a identificar lo que hay que tener en cuenta a la hora de instalar carriles de guiado.

*Estos campos son obligatorios

Para más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte la Política de privacidad y protección de datos.