Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Amplia selección y envío rápido

La amplia gama de conectores industriales
 

Beneficios de los conectores igus

Conectores de alto rendimiento, conectores de señal y miles de componentes de conectores. La gran variedad de conectores industriales disponibles en almacén permite a igus ofrecer una gran disponibilidad y unos plazos de entrega cortos.
  • Envío rápido
  • Gran disponibilidad
  • 100 % testados y con garantía
  • Herramientas útiles (p. ej., crimpadoras)
  • Pueden suministrarse confeccionados con cables
  • Desde 1 unidad hasta grandes producciones en serie
Ir a la tienda de conectores

Cables confeccionados readycable y HARTING: la pareja ideal

Confección de cables igus con conectores industriales HARTING

Conectores rectangulares resistentes de rápida fabricación: confección automatizada de los cables readycable de igus con cables chainflex de larga duración y conectores industriales HARTING extremadamente robustos.
 
Tanto si se trata de cables de control fabricados en 24 h disponibles en stock como de cables personalizados a partir de 1 unidad,  los cables chainflex de calidad comprobada combinados con los conectores Han 3A, 6B, 10B, 16B y 24B de HARTING ofrecen una solución lista para las aplicaciones industriales que contribuye a reducir costes en instalaciones de cables, al mismo tiempo que garantiza la seguridad y la durabilidad de los componentes.

¿Cuáles son las ventajas de la soldadura automática?

Descubra más sobre la soldadura en el documento técnico

Cuando los fabricantes de maquinaria y los integradores de sistemas no pueden confiar únicamente en los racores confeccionados, deben asegurarse de que los racores soldados sean de calidad. Una buena soldadura es necesaria para garantizar que la conductividad eléctrica se mantenga constante a largo plazo y que la conexión esté protegida de forma permanente, especialmente ante la presencia de gases o líquidos.
 

Encuentre su conector industrial en la tienda online

Resumen de los conectores de alto rendimiento

Intercontec

Conectores de señal Intercontect de alto rendimiento

  • Conectores de señal serie A/623, M23 estándar,
    de 9 a 19 polos
  • Conectores de alto rendimiento de las series B 923, C 940
    y D 958
  • Serie 615/915 (con instrucciones de instalación)
  • Serie M17 617/917
Comprar conectores Intercontect
Conector de señal FCT SUB-D

FCT SUB-D

  • SUB-D estándar, de 9 a 44 polos
  • Conectores estándar y acodados
  • Conectores estándar de 9, 15 o 25 polos
  • Conectores de alta densidad de 15, 26 o 44 polos
  • Carcasa de cinc colado a presión, niquelado
  • Insert de poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Contactos de aleación de cobre chapados en oro
Comprar conectores FCT
Yamaichi Y-CONKIT

Yamaichi Y-CONKIT

  • Carcasa de PA66, cinc colado a presión y PBT, UL94V-0
  • Carcasa de cinc colado a presión
  • Carcasa de plástico PBT, UL94V-0
  • Rango de temperatura: -20 ºC hasta 120 ºC
  • Corriente nominal máxima de 2.1 A (70 ºC)
  • 1.000 ciclos de inserción
  • Disponibles crimpadora y herramienta para el desforrado
Comprar Yamaichi Y-CONKIT
Kits de conectores HARTING con inserts macho HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B, HAN 24B

Kits de conectores HARTING

  • Con insert macho o hembra
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Entrada superior del cable
  • Entrada lateral del cable
Comprar kits de conectores HARTING
Cable Hummel

Prensaestopas Hummel

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Contratuerca 
  • De poliamida de acuerdo con UL 94 o de latón niquelado
  • Anillo de sellado de NBR / poliamida
  • Grado de protección IP68 de 10 bares / IP 69 K en la zona de apriete/presión
  • Temperaturas constantes: -40 ºC hasta +100 ºC
Comprar prensaestopas
Crimpadoras, crimpadoras neumáticas, crimpadoras hidráulicas a batería, inserts de posicionamiento

Herramientas y accesorios

  • Varias crimpadoras manuales
  • Crimpadoras neumáticas Intercontect serie C 
  • Crimpadoras hidráulicas a bateria Intercontect series S y D
  • Inserts de posicionamiento
  • Inserts de crimpado
  • Adaptadores acodados ibow®

Herramientas y accesorios para conectores

Kits de conectores

Ahorre costes con los kits de conectores

Kits de conectores individuales o estándar

  • Carcasa e insert
  • Alivio de tensión y contactos para crimpado/soldadura
  • En cualquier cantidad
  • Miles de componentes para conectores disponibles en almacén
  • Un solo número de referencia y todo desde un mismo proveedor
  • Control de calidad simple durante la inspección de mercancías
  • Logística interna: todo en una ubicación de almacenamiento, rápido de identificar
  • Confeccionados y empaquetados
Ir a los kits de conectores

Sus conectores industriales más fiables y seguros con ibow

Montaje fácil, protección óptima, sujeción duradera y ahorro de costes

ibow - adaptadores acodados para conectores

Introduzca el cable confeccionado con el conector, dóblelo en el ángulo que desee, fíjelo con la solución ibow y listo. Con el nuevo adaptador ibow puede transformar un conector simple en uno acodado de forma rápida y fácil, permitiéndole conectar cables en esquinas o rincones con total flexibilidad.
  • Conexión en un ángulo definido
  • Ángulo de rotación personalizado
  • Montaje sin necesidad de extraer el conector
  • Puede fijarse en un cable ya instalado o suministrarse ya incorporado en un cable confeccionado readycable
  • Opcional: identificación mediante código de colores o con etiquetas
Ir a ibow

Servicios y más información

Más información sobre los conectores industriales

Cables y conectores personalizados listos para conectar

Conector y cable listos para conectar

Con la herramienta online readychain, se pueden personalizar cables y conectores listos para instalar, enviar consultas o realizar pedidos.  
Sistemas de suministro de energía listos para conectar, cadenas portacables, cables y conectores industriales

Conectores en cadenas portacables

Sistemas de suministro de energía confeccionados con conectores industriales listos para conectar y cadenas portacables: ahorro de hasta un 80% en costes por procesos.

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Victor Alcantara

RSM Zona Noreste

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.