Cambiar idioma :
Las unidades lineales de husillovertical
DryLin® están diseñadas para ajustes de posicionamiento de todo tipo. El ajuste lineal se implementa mediante tornillos trapezoidales de varios tamaños o por husillos roscados empinados, que pueden ser operados tanto manualmente como por motor. La velocidad máxima de desplazamiento asciende a 1 m/min según rosca y carga.
La idoneidad de las unidades lineales de husillo para su aplicación se puede verificar mediante los diagramas que se indican a continuación
.
Velocidad de alimentación máxima[m/min.]

X = carga céntrica en una posición de instalación horizontal [N]
Y = alimentación [m/min.]
Max. velocidad de rotación del husillo [rpm]

X = carga céntrica en una posición de instalación horizontal [N]
Y = velocidad de rotación del husillo [Upm]
Par máx. de accionamiento [Nm]

X = carga céntrica en una posición de instalación horizontal [N]
Y = par motor máximo requerido [Nm]

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas