dryspin® - más información técnica

dryspin

Tabla de materiales

Características generalesUnidadiglide® Jiglide® J350iglide® Riglide® A180
Densidadg/cm³1,491,441,391,46
Coloramarilloamarillorojoblanco
Max. absorción de humedad a 74°F/ 50% R. H.% peso0,30,30,20,2
Max. absorción de agua% peso1,31,61,11,2
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero µ0,06-0,180,10-0,200,09-0,250,05-0,23
Valor P x v, máx. (seco)psi xfpm9,70013,0008,7008,750
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo° F+194+356+194+194
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo° F+248+428+230+230
Temperatura mínima de aplicación° F-58-148-58-58
Termo/ Conductividad térmica[W/m x K]0,250,240,250,25
Coeficiente de expansión térmica (a 74°F)[K^-1 x 10^-5]1071111
Propiedades mecánicas
Módulo E de dobladopsi348,100290,100282,800 333,600
Resistencia a la tracción a +68 °Fpsi10,5907,97710,15012,760
Resistencia a la compresiónpsi8,7028,7029,86311,310
Presión superficial máxima recomendada (68°F)psi5,0768,7023,3364,061
Dureza Shore D74807776
Propiedades eléctricas
Resistencia específica hacia delanteΩcm> 10^13> 10^13> 10^12> 10^12
Resistencia superficialΩ> 10^12> 10^10> 10^12 > 10^11
Información técnica del tornillo de plomo
Desviación del plomo 0.1 mm/300 mm
Rectitud (estándar) 0,3 mm/300 mm
Dirigido < 0,1 mm/300 mm
Tolerancia (según DIN 103) 7e
La resistencia a la tracción y compresión del material del tornillo de plomo EN AW 6082 es de 160 MPa por mm² (límite de alargamiento 0,2 mm)

Mayor eficiencia debido al ángulo de rosca optimizado Debido a un ángulo

Bajo ruido y amortiguación de vibraciones debido a la geometría del diente redondeado

Vida útil prolongada debido a la asimetría

Probado: Materiales iglide® autolubricantes de igus®

Expertos en accionamiento por tornillo

Los polímeros dry-tech®

Selección de materiales

Vida útil Todos

tasa de desgaste dryspin®
tasa de desgaste dryspin®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente