Cambiar idioma :

Brida de sujeción del eje para fijación al indicador de posición y posterior montaje en el tornillo de plomo
Proporciona un freno mecánico al tornillo de plomo
Material: Carcasa de plástico con abrazadera de eje de aluminio
Color: Negro

| Número de pedido Abrazadera de husillo | HTS-HK-12 | HTS-HK-16 | HTS-HK-20 | HTS-HK-30 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del husillo | TR10x2 | TR14x4 | TR18x4 | TR24x5 |
| Dimensiones (WxHxD) en mm | 32x46x15 | 32x46x15 | 32x46x15 | 32x46x15 |
| Tablas de diapositivas correspondientes | ||||
| HTS | HTS-12 | HTS-20 | HTS-30 | |
| HTSC | HTSC-12 | HTSC-20 | HTSC-30 | |
| HTSP | HTSP-12 | |||
| SLW (S) | SLW-1040* | SLW-1660 | SLW-2080* | |
| SET | SET-25 | |||
| *Solo posible en combinación con placa adaptadora |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas