DRYLIN® SET - EasyTube

Unidad lineal para ajustes de formato sencillos

Unidad lineal EasyTube para facilitar las funciones de ajuste

Ventajas:

  • Absolutamente libre de
  • lubricación Resistente a la corrosión cuando se especifica con un tornillo de plomo
  • inoxidable Ligero (aluminio y polímero)
  • Puede ser conducido desde ambos lados a mano o por motor
  • Resistente a la temperatura hasta 176° F (80°C)
  • Ideal para aplicaciones de lavado

Diagrama SET

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente