Cambiar idioma :



Más información:
Muchos movimientos de alimentación requieren ejes lineales rentables que se centren en tareas de ajuste puro. Esta nueva serie econ con correa dentada fue desarrollada para el posicionamiento rápido de cargas ligeras. Con su diseño compacto y ligero debido al aluminio y al plástico, el ZLW econ es la alternativa perfecta a las soluciones de fabricación propia.
Funcionamiento silencioso
y diseño de bajo perfil Absolutamente libre
de lubricación Correa dentada con pretensión de resorte
Perfil de aluminio anodizado Torsionalmente estable
Longitudes de carrera variables (hasta 500 mm máx.)
Cargas hasta 20N
Áreas de aplicación típicas: sensor, cámara, herrajes de tienda...

Establezca la posición del eje de transmisión
(derecha o izquierda), en la dirección de visualización x!
1 = eje de transmisión izquierdo
2 = eje de transmisión derecho
X = dirección de visión

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas