Cambiar idioma :
**Los accionamientos angulares drylin® HTS-WT ofrecen la máxima flexibilidad en el posicionamiento.**Disponible en dos estilos:


Parte. No.
I
AW L2 b1 b2 b3 b4 d1 sg
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
SHT-WT-3000 | 3100 | 3500 1:1 40 26
48
42
28
20
12
M4
[Wakoadd artnr="SHT-WT-3000|3100|3500" text="Inquiry"]
SHT-WT-3600 | 3700
1:1
40
26
48 42 28 30 12 M4[Wakoadd artnr="SHT-WT-3600|3700" text="Inquiry"]
Parte. No.
Yo
kit La L2 b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
WT-1100
1:1
45
84
26
65
92
8 8
14
25
30
14
[Wakoadd artnr="WT-1100" text="Inquiry"]

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas