Más información:
Las mesas de tornillo de plomo HTSP con mecanismo de liberación rápida ofrecen una combinación de posicionamiento preciso y ajuste rápido a mano.
Modelo de polímero sólido más ligero
Para ajustes rápidos de formato
Freno por enclavamiento incluido
Longitudes de carrera libremente seleccionables
Recomendado solo para aplicaciones horizontales
Max. stat. carga axial 200 N
Max. dyn.
carga axial 50 N
Presione > desenganchar > mover manualmente > haga clic en su lugar > afinar
Servicio al Cliente:Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00Chat en vivo: 24 horas