Cambiar idioma :

“drylin® R es excelente para este ambiente sucio. Funciona a pesar de los elementos duros y no requiere grasa, lo cual es un imán para la suciedad. Las soluciones listas para usar de igus® son rápidas y el hecho de que las obtengamos de inmediato no tiene precio”.
- Vicepresidente de Ingeniería

Uno de los principales fabricantes mundiales de plataformas de perforación portátiles utiliza cojinetes lineales drylin® R en un exclusivo sistema automático de manejo de varillas. La máquina está diseñada para eliminar la necesidad de cabrestante y mano de obra excesiva durante el proceso de perforación
.
Los rodamientos lineales drylin® R funcionan sobre ejes de aluminio drylin®, permiten que el equipo maneje y cargue tubos de perforación que pesen hasta 75 libras.
Los cojinetes lineales drylin® R permiten que la cargadora se mueva hacia adelante y hacia atrás mientras recoge y coloca las tuberías.
Anteriormente, el equipo utilizaba un bastidor y un piñón, pero la suciedad y el barro constantemente sobre los componentes creaban lodos que causaban fallas en el sistema.
En contraste, los cojinetes lineales drylin® R son impermeables al exigente entorno en el que operan las máquinas perforadoras. Proporcionan una solución resistente a la suciedad, libre de mantenimiento.
drylin® R resistente al desgaste redujo drásticamente el downtime para los usuarios finales. Los rodamientos lineales realizan regularmente más de 1,000 ciclos por día en las máquinas de perforación de la compañía.
Los usuarios finales también se benefician del diseño de drylin® R, que tiene un revestimiento reemplazable y viene con un adaptador de aluminio dividido. El revestimiento de plástico está hecho de material iglide® J200 de igus® y se puede empujar fácilmente
sobre el eje.
Más información

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas