Cambiar idioma :

Nuevo este año:
Versión LT para almacenamiento en frío hasta -22°F
Versión UW para uso bajo el agua
Las transmisión por correa dentada de larga data han sido desarrolladas para el posicionamiento rápido de cargas bajas. Las unidades lineales con transmisión por correa dentada son resistentes a la corrosión, ligeras y compactas, además de tener una baja inercia de masa debido al bajo peso muerto de la guía y carro
corrosiónIndustrias: Ingeniería de pruebas, tecnología alimentaria
Más información: Página actuador
ZLW-1040-LT para almacenamiento en frigoro/ZLW-1040-UW para uso subacuático
2,21/2,21
0,14/0,14
70/70
A LAS 5/A LAS 5
TPUKF2/con viga de amarre de acero inoxidable
16/16
200/50
300/100
rodamiento de bolas frío/rodamiento de bolas xiros®
16,4/3,28
+/-0,2/+/-0,5
* mayor longitud de trazo a pedido

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas