Rodamientos lineales para la limpieza de vías y túneles

Para este vehículo de limpieza de túneles se requerían cojinetes lineales libres de lubricación y alta rigidez.

Perfil

  • Lo que se necesitaba: undefined undefined
  • Requerimientos: componentes libres de lubricación y mantenimiento que sean compactos y que sin embargo proporcionen un alto alcance para una limpieza a fondo de vías y túneles. También tienen que ser muy rígidas y resistentes al polvo y a la suciedad.
  • Industria: tecnología ferroviaria
  • Éxito para el cliente: La tecnología lineal libre de lubricación y mantenimiento es compacta cuando se retrae y, sin embargo, permite una longitud de extensión larga que no rinde demasiado bajo la alta presión del agua. Al estar libre de lubricación, la suciedad y el polvo no afectan su funcionalidad
Vehículo de limpieza bidireccional

Problema

Solución

Por lo general, trabajamos con un nivel muy alto de integración vertical, incluso para diseños detallados. En este caso, sin embargo, los productos de catálogo de igus son simplemente mejores y más rentables. Gracias a la combinación de plásticos de alto rendimiento y aluminio anodizado, también están libres de mantenimiento y lubricación, simplemente perfectos.

Dilp. -Ing. Oliver Paul

Ventas y planificación de proyectos en ZWEIWEG

carril lineal drylin R
drylin W sistema lineal

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente