carro lineal drylin® W

Carro lineal estándar

Carro lineal drylin® W para aplicaciones lineales con carcasa lineal de fundición a presión de zinc
  • Con carcasa lineal de fundición a presión de zinc
  • Material elementos deslizantes: iglidur® J200
  • Disponible en diferentes tamaños de instalación
  • Con

Carruajes lineales de acero inoxidable

Carro lineal monodeslizante drylin® W para aplicaciones lineales

Carruajes lineales con rodamientos de rodillos

Carruajes lineales drylin® W con rodamientos de rodillos híbridos
  • Gran selección
  • Robusto
  • Montaje
  • rápido Forros reemplazables
  • Totalmente libre de lubricación

Fácil instalación

Imagen de un carro de perfil

Carruajes lineales para cámaras

Imagen de un carro lineal para cámaras
  • Movimiento suave
  • Nivel de fricción ajustable gracias a la función de giro para ajustar Sin
  • lubricación Montaje
  • fácil y rápido
  • Casi sin ruido ambiental de fondo debido a la ausencia de bolas
  • Sin flexión del perfil

Carro mono-deslizante WWC

Imagen de un carro de perfil
  • Instalación rápida y sencilla
  • Sin alineación
  • Aluminio robusto anodizado duro
  • Diferentes tamaños de instalación

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente