Cambiar idioma :
| Cojinete flotante | NW-17 | NW-27 | NW-40 | NW-80 |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| LLZ | 0.4 | 0,8 | 0.4 | 0,8 |
| LLYZ |

Diagrama esquemático de las opciones de rodamiento flotante
LLZ: Cojinete flotante en dirección z LLY: Rodamiento flotante en dirección
y LLYZ: Rodamiento flotante en dirección
yz

Ajuste automático de errores de paralelismo, 1.
Cojinete flotante, 2. Cojinete fijo
Cojinete flotante para sistema de guía
Para la aplicación con dos sistemas de guía paralelos, un lado debe diseñarse como cojinete flotante. Existe una solución de cojinetes fijos/flotantes adecuada para cada ubicación de instalación, ya sea horizontal, vertical o lateral. Este método de instalación evita una pereza y/o un atascamiento de la guía con desviaciones de paralelismo entre las guías. El cojinete flotante puede implementarse mediante una extensión controlada del holgura en la dirección del error de paralelismo estimado. Por lo tanto, un grado adicional de libertad surge en un lado.
Durante la instalación, tenga cuidado de que el cojinete flotante tenga la misma holgura en ambos lados. Puede ver la versión del sistema de cojinetes fijos/flotantes recomendada por nosotros en los diseños dados en las secciones individuales de los sistemas. Las superficies de montaje de los rieles y carros deben poseer una buena unicidad (por ejemplo, superficie mecanizada) para evitar que se tuerza en el sistema. Las pequeñas desniveles en las superficies de montaje pueden ser compensadas hasta una cierta medida por el
cojinete flotante.

La regla 2:1,
1. Cojinete flotante, 2. Cojinete fijo
Fuerzas excéntricas
Para el uso exitoso de los cojinetes lineales drylin® libres de mantenimiento, es necesario seguir ciertas recomendaciones: Si la distancia entre la fuerza motriz y el cojinete fijo es más del doble de la holgura del rodamiento (regla 2:1), un coeficiente estático de fricción de 0.25 puede resultar teóricamente en la toma de la guía.
Este principio se aplica independientemente de la carga o la fuerza de accionamiento. Es producto de fricción y siempre está relacionado con el rodamiento fijo. Cuanto mayor sea la distancia entre el accionamiento y el cojinete guía, mayor será el grado de desgaste y la fuerza motriz requerida. El
incumplimiento de la regla 2:1 durante el uso de cojinetes deslizantes lineales puede resultar en un movimiento desigual o incluso un bloqueo del sistema. Tales situaciones a menudo se pueden remediar con modificaciones relativamente simples.
Si tiene alguna pregunta sobre diseño y/o montaje, por favor, haga uso de nuestra consultoría de aplicaciones.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas