drylin® N - Datos técnicos

SistemaN17N27N40N80
Ancho de barandilla17 mm (0.67in)27 mm (1.06in)40 mm (1.57in)80 mm (3.15in)
Altura de instalación6 mm (0.24 in)9.5 mm (0.37 in)9.5 mm (0.37 in)12 mm (0.47 in)
Número de pedido carroNW-02-17NW-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Número de pedido: carrilNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80
Características generales
Peso del raíl1,61 oz/pie (150 g/m)290 g/m (3,01 oz/ft)450 g/m (4,84 oz/ft)1140 g/m (12,26 oz/ft)
Peso del carro1,7 g (,06 oz)38 oz/,44 oz (10.8 g/12.5 g)1,06 oz. (30 g)3,53 oz. (100 g)
Longitud máx. del carril72 pulgadas (1828 mm)140 pulgadas (3560 mm)140 pulgadas (3550 mm)140 pulgadas (3560 mm)
Capacidad de carga
Fy11.2 libras (50 N)112.4 libras (500 N)157.4 libras (700 N)224.8 libras (1000 N)
Fz11.2 libras (50 N)112.4 libras (500 N)157.4 libras (700 N)224.8 libras (1000 N)
Mx0,31 Nm (0.23 ft lbs)3.7 ft lbs (5 Nm)7.4 ft lbs (10 Nm)32,4 Nm (23.9 ft lbs)
My, Mz0,18 Nm (0.13 ft lbs)2,5 Nm (1.8 ft lbs)4.4 ft lbs (6 Nm)11.0 ft lbs (15 Nm)
Opciones de transporte
Cojinete flotante en dirección y••••
Cojinete flotante en dirección z••••
Cojinete flotante dirección YZ••••
Precarga (1N)••--
Versión moldeada por inyección-••-
Carruaje con agujero pasante-•--
Carro con tuercas de montaje••••
• Disponible en stock

Diagrama F x v, máx. carga dinámica permitida

...

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente