DryLin® R - Información especial sobre la serie L1 de rodamientos lisos lineales DryLin® R

Serie L1 — Rodamientos de ajuste a presión de baja holgura Los rodamientos

Características especiales

  • Extremadamente alta resistencia al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Amortiguación de vibraciones
  • Alta resistencia a la compresión estática Buena resistencia
  • química
  • Adecuado para movimientos lineales, giratorios y oscilantes
  • Extremadamente repelente a la suciedad
  • También adecuado para

compresión se interfunden homogéneamente con lubricantes sólidos. De este modo, los lubricantes pueden ser totalmente evitados incluso con cargas elevadas. El material iglide® L100 permite una presión superficial estática promedio de 10,150 psi. No obstante, se debe tomar en cuenta que solo se puede calcular con la mitad de la superficie de rodamiento proyectada debido a la interrupción del soporte.

drylin serie R L1

Coeficientes de fricción de deslizamiento

iglide® L100RotaryOscilanteLineal
Continuo (fpm)295,3295,31,575
Corto plazo (fpm)590659061,969
Tabla 04: Velocidades máximas de superficie para iglide® L100

Velocidades de superficie

iglide® L100Temperaturas de operación
Inferior-22°F
Superior, largo plazo+212°F
Superior, corto plazo +374°F
Tabla 05: Límites de temperatura para iglide® L100

funcionamiento Las temperaturas

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente