Descripción general del producto: ejes drylin® R y ejes soportados

Propiedades del material

Aluminio

  • Bajo peso
  • Menor desgaste del cojinete liso
  • Resistente a
  • la corrosión Ideal en combinación con forros hechos de iglide® J/J 200
  • Entregado fuera de la estantería

Acero

  • Estándar de bajo precio
  • Alta capacidad de carga
  • Aplicación en área seca
  • Cromado duro también disponible
  • Menor coeficiente de fricción contra cojinete de plástico

Acero inoxidable

  • Alta resistencia a la corrosión Alta resistencia
  • a los productos químicos
  • Solución ideal para la zona húmeda
  • V4A para aplicaciones químicas intensivas extremas

drylin® R - AWMP

drylin® R - AWI

AWI

drylin® R - AWUM Eje

WUM

drylin® R - AWUI

drylin® R - SWM/EWM A eje de precisión

EWM

drylin® R - SWI/EWI Eje

SWI/EWI

drylin® R - SWUM/EWUM Eje

SWUM

drylin® R - SWUMN/EWUMN

NADAN

drylin® R - EWUM Eje

drylin® R - CWM

CWM

Programa de entrega

AluminioAcero
DescripciónWAMP WUM WMRSWM [SWUM SWUMN] SWMH [SWUMH SWUMNH]
MaterialesLEY DE HOMBRES 6061/60601,1213 1,1213 CV
Ø 6●▲ ▲
Ø 8●▲ ▲
Ø 10● ●▲ ▲
Ø 12● ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 16● ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 20● ● ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 25● ● ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 30●¹ ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 40●¹ ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 50●¹ ▲ ▲ ▲ ▲
Toleranciah8 —0,1 h9h6 h6 h7 h7
Longitud máxima de entrega Ø8—1030003000 3000
Longitud máx. de entrega Ø12—503000 4000 30006000 6000 6000 6000
Superficieanodizado duroEndurozado/Suavizado Duro cromado
Rugosidad superficial Ra< 0,60,15—0,3 0,15—0,3
Dureza superficial450—550 CV60+4 HRC 60+4 HRC
Redondez≤ Ø 1/2 tolerancia≤ Ø 1/2 tolerancia ≤ Ø 1/2 tolerancia
Acero inoxidable endurecidoDibujado
DescripciónEWM [EWUM EWUMN] EEWM [EEWUM EEWUMN][EEWUM EEWUMN] WMR WEMS
Materiales1,4112 1,40341,4301 1,4751
Ø6▲ ▲
Ø8▲ ▲
Ø10▲ ▲▲ ▲
Ø12▲ ▲ ▲ ▲▲ ■
Ø16▲ ▲ ▲ ▲▲ ■
Ø20▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲
Ø25▲ ▲ ▲ ▲▲ ■
Ø30▲ ▲ ▲ ▲▲ ■
Ø40▲ ▲ ▲
Ø50▲ ▲ ▲ ▲
Toleranciah6 h6 h6 h6h9 h9
Longitud máx. de entrega Ø8-103000 3000
Longitud máx. de entrega Ø12—506000 6000 6000 60003000 3000
SuperficieEndurozado/Suavizado Endurozado/Suavizadodibujado, pulido
Rugosidad superficial Ra0,15-0,3 0,15-0,30,3-0,6
Dureza superficial52+8 HRC 52+8 HRCSuave
Redondez≤ Ø 1/2 tolerancia ≤ Ø 1/2 tolerancia≤ Ø 1/2 tolerancia
Wellen Tech
  1. Rosca hembra, rosca axial
  2. macho
  3. Pins
  4. Ranura de corte
  5. Llave plana
  6. Rosca hembra, radial

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente