Cambiar idioma :
Pedir un sistema completo

Nota:
Puede encontrar información detallada en los dibujos a continuación y también en las páginas que se enumeran a continuación. Puede encontrar información más precisa sobre los tipos de rodamientos flotantes dentro de las reglas de construcción.
**A: **Versión con cojinete flotante en dirección z
**B: **Versión horizontal con cojinete flotante en dirección z
**C: **Versión horizontal con carros guía
a los lados y cojinete flotante en dirección y

Rieles guía
Parte No.
Peso
[kg/m]
L
max.
a
-0,2
C4 C5 min
.
C5
máx.
C6
min.
C6
máx.
h
h1 K1
para tornillo
DIN 912
b
ly
[mm4]
lz
[mm4]Wby[mm4]Wbz[mm4]TS-01-15 0,6 4.000 15 60 20 49,5 20 49,5 15,5 10 M4 22 6.440 4.290 585 488 TS-01-20 1 4.000 20 20 49,5 20 49,5 19 12,3 M5 31 22570 11,520 1,456 1,067 TS-11-20 4.000 20 120 20 79,5 20 79,5 19 12,3 M5 31 12,140 6,360 780 620 TS-01-25 4.000 23 60 20 49,5 20 49,5 21,5 13,8 M6 34 34.700 19,300 2,041 1,608 TS-01-30 4.000 28 80 20 59,5 20 59,5 26 15,8 M8 40 70,040 40780 3.502 2.832 Patrón de agujeros estándar simétrico C5: C6 Carros guía Número de parte.
Peso
[kg]
H ±0,35 A C A1 ±0,35 A2 C1 C2 C3 H1 ±0,35 H5 K2 Torque de apriete máx. [Nm]K3 para tornillo
DIN 912
TW-01-15
0,11
24
47
74
16,0
38
50
30
9
4,0
16,0
M5
1,5
M4
TW-01-20 0,19 30
63 87 21,5 53 61
40 10 5,0
19,8
M6
2,5
M5
TW-01-25
0,29
36
70
96
23,5
57
68
45
11
5,0
24,8
M8 6,0
M6
TW-01-30
0,50 42 90 109 31,0 72 79 52 12
6,5 27,0
M10
15,0 M8

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas