Cambiar idioma :

Calcular la potencia de conducción requerida

**
Los valores constantes: **
Número de
pedido. LX
ZM
Y0
[mm]
[mm]
[mm]
TW-01-15
29
16
11,5
TW-01-20
35
23
15,0
TW-01-25
41
25
19,0
TW-01-30
49
29
21,5

Diagrama para la determinación de la velocidad máxima permitida para la carga de rodamiento determinada
Determinación de la velocidad máxima permitida para la carga en el Paso No. 4

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas