Cambiar idioma :

Compruebe si las autorizaciones de las fuerzas agresivas se encuentran dentro de los valores permitidos (ver Máximas autorizaciones permitidas
).

Verifique la carga máxima del rodamiento del rodamiento más fuertemente estresado con la carga calculada en el Paso No. 4.

Determinación de la velocidad máxima permitida para la carga en el Paso No. 4
Imagen: Diagrama para la determinación de la velocidad máxima permitida para la carga de rodamiento determinada

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas