Cambiar idioma :

Dispositivo de medición inalámbrico con indicación digital directa de la posición
Propiedades especiales
Instalación: derecha (R) o izquierda (L) del carro guía
Sistema de medición: Magnético con cinta magnética 10 x 1.4 mm
Resolución: 0.1 mm
Precisión: + /- (0.1 + 0.01 x longitud [m] medida) mm
Vida útil: 5 años alimentado el 100% del tiempo
Temperatura de funcionamiento: 32°F a 140°F
Pantalla: LCD
Precisión de repetición: +- 1 dígito
Método de medición absoluto e incremental
Adecuado para salas blancas y ESD aplicaciones.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas