drylin® W - Datos técnicos

Capacidad de carga para rieles completos

TipoLongitud del carro [mm]Anchura del carro [mm]C[sub]niño[-7sub] [lbs]C {suboz[/sub] [lbs]Mbuey [lbsft]Mniño [lbsft]Moz [lbsft]
WW-10-40-10100731079 1079 70125125
WW-10-40-15 150731079 1079 70213213
WW-10-40-20200731079 1079 70302302
WW-10-80-101001071079 1079 131125125
WW-10-80-151501071079 1079 131213213
WW-10-80-202001071079 1079 131302302
WW-16-60-1010010418881888177199199
drylin w
drylin w esquema
drylin w esquema

Diagrama F x v, máx. carga dinámica permitida (sistema de 4 rodamientos)

drylin w velocidad de carga

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente