Cambiar idioma :

Una operación ergonómica en espacio de instalación limitado o pautas de seguridad fueron criterios para el uso de accionamientos angulares infinitamente ajustables. A fin de ajustar dos o más módulos lineales drylin® con unidad de tornillo de plomo sincrónicamente con un volante, por ejemplo, diseño de pórtico o como ajuste de callejón, a partir de ahora están disponibles accionamientos angulares con salida de eje de doble cara.
Salida de eje doble cara para accionamientos angulares WT-3 y WT-4
Para estructuras pórtico o control de
módulos multiplineales Para transmisiones rotativas de 90°
Configuración con tornillo de plomo de sujeción/indicador de posición/volante de mano posible
Disponible en stock: acoplamientos de garra y ejes de aluminio anodizado coincidentes como eje vertical
**Aplicaciones típicas: **Ajuste de formato, estructura de pórtico sincronizado, ajustes de callejón,...


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas