Cambiar idioma :
Bajos coeficientes de fricción, comportamiento de desgaste optimizado
Ahorro de espacio, luz,
Alta
resistencia a productos químicos
Forros:
enganche de ajuste en el orificio de la carcasa
La fijación axial se realiza mediante una ranura de anillo elástico (r)
Protección de torsión mediante el enganche del pasador de seguridad en el orificio ø z

revestimiento estándar
, pulgadas
drylin® R - JUI-01
Liner, diseño abierto para ejes soportados
, pulgadas
drylin® R - JUIO-01
revestimiento de holgura
, pulgadas
drylin® R - JUI-20
Delineador de
separación, diseño abierto para ejes soportados
, pulgadas
drylin® R - JUIO-20
Liner para altas temperaturas
, pulgadas

Liner, diseño cerrado para la mayor vida útil en ejes redondos de acero/acero inoxidable
, pulgadas
drylin® R - E7UI-01
revestimiento estándar
, mm
drylin® R - JUM-01
Liner, diseño abierto para ejes soportados
, mm
drylin® R - JUMO-01
revestimiento con baja holgura, mm (JUM-20 es dimensionalmente equivalente a JUM-11
)
drylin® R - JUM-20
revestimiento de baja holgura, diseño abierto para ejes soportados
, mm
drylin® R - JUMO-20
Delineador
extra corto, mm
drylin® R - JUM-02
Baja holgura, forro extra corto,
mm

Liner para altas temperaturas
, mm
drylin® R - TUM-01
Liner para altas temperaturas
, mm

Liner para altas temperaturas
, mm

Liner, diseño cerrado para la mayor vida útil en ejes redondos de acero/acero inoxidable
.
drylin® R - E7UM-01
Liner, diseño abierto para la mayor vida útil en
ejes redondos de acero soportado/acero inoxidable
Rodamientos de ajuste a presión:
Instalación presionando en el agujero de la carcasa H7

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas