DryLin® T - Datos técnicos

drylin t
Barra de deslizamiento
MaterialAluminio, perfil extruido
MaterialesAlMGSI 0,5
RevestimientoAluminio anodizado duro, 50 µm
Dureza superficial500 CV
Carro de deslizamiento
Cuerpo baseAluminio, perfil extruido
MaterialesAlMGSI 0,5
RevestimientoAluminio anodizado, E6/EV1
Elementos deslizantesMaterial de rodamiento libre de mantenimiento iglide® J
Tornillos y muellesAcero Inoxidable
TapaPlástico (TW-01/TWA-01), Acero (TW-02)
Max. velocidad49 f/s
Rango de temperatura-40 °F a +194 °F
Tabla 10: DryLin® — Datos técnicos
DryLin® T en aplicación en la industria del embalaje

Características especiales

  • Con baja inercia de masa y la exclusión de componentes rodantes, se alcanzan altas aceleraciones y, a corto plazo, velocidades extremas de hasta 98 pies/s. Los sistemas de guía lineal DryLin®
  • T funcionan en seco y, por lo tanto, son insensibles a la suciedad. Las partículas de suciedad no pueden incrustarse en los lubricantes.
  • Particularmente adecuado para su uso en alimentos, medicinas y tecnologías de sala limpia debido a la ausencia de lubricantes en el medio ambiente.
  • La resistencia a la corrosión hace que los sistemas de guía lineal DryLin® T sean adecuados para aplicaciones subacuáticas
  • Limpieza a alta presión
  • Sin problemas Baja vibración y muy bajo ruido
  • El emparejamiento de los socios deslizantes anodizados de aluminio e iglide® J tiene un par de ruptura particularmente bajo
  • DryLin® T es combinable y reemplazable con guías lineales de bolas estándar
  • Tenga en cuenta que se refiere a una superficie técnica. Las variaciones ópticas de color no se pueden evitar dependiendo del grosor de la capa.

DryLin® T - Capacidad de carga estática permitida

Tecnología Drylin T
TipoC0 AÑOS [kN]C0 (-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]MM0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04-090,480,480,243,41,81,8
04-120,960,960,489,24,44,4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207,47,43,7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
Tabla 02: DryLin® - Capacidad de carga permitida, estática

Graph

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente