Rodamientos lisos flexibles para chapa metálica en la industria alimentaria

Rodamientos de pinza iglide A230
Tech up
  • Cumple con la normativa FDA y EU10/2011 Detectable
  • visualmente
  • Baja absorción de humedad
  • Adecuado para su uso en la industria alimentaria
Reducción de costos
  • Fácil proceso de instalación
  • Sin mantenimiento
Prueba
  • Material de la primera pinza de prueba con conformidad con la FDA
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no se requieren lubricantes externos
  • Buen coeficiente de desgaste y por lo tanto larga vida útil

Necesitas bandejas no solo para hornear pasteles

Logotipo de la FDA EU10/2011
Montaje de un cojinete de clip iglidur

Instalación en dos pasos

  • Simplemente presione los cojinetes lisos axialmente
  • Compruebe la posición correcta del rodamiento liso

Breve presentación de noticias del cojinete de pinza iglide®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente