Cambiar idioma :

Separadores de bloqueo para mayores fuerzas de tensión/apertura en alta humedad y/o grandes mangueras hidráulicas. Próximamente también disponible para el E4Q.58
.

Guide cables adicionales, mangueras o tubos corrugados paralelos a una e-chain® existente. La actualización es fácil: basta con instalar los soportes PMACLIP. Tamaños desde 17-48mm. Además, una abrazadera de manguera nueva para guiar mangueras grandes con 60mm
.

El conocido separador de muesca de otras series e-chain® ahora también está disponible para el E4Q.64. Separador de muesca para posicionamiento exacto en e-chains®. Recomendado para aplicaciones de montaje lateral. La rejilla integrada asegura que la separación interior se mantiene firmemente en su lugar.

Amplíe aún más la vida útil del cable con separación interior horizontal y vertical. Los componentes fáciles de instalar ahora también están disponibles para la serie E4Q.64
.

El alivio de tensión enganchable, ahora también para el travesaño de la serie E4Q.


Las cadenas de energía de la serie E4Q se han desarrollado para ofrecer la mejor solución posible para viajes largos y sin soporte. Basada en el robusto estándar de cadena energética E4.1 que ha sido probado por más de 12 años, la nueva serie brinda una larga vida útil y un alto grado de modularidad
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas