Guías lineales en miniatura drylin® W

WW-06-20-T415-AL guía en miniatura diapositiva en miniatura con datos

Tech up

  • Carcasa lineal resistente a la corrosión fabricada en aluminio anodizado

costos

  • Forros duraderos hechos de iglidur

Prueba

  • Tiene las mismas dimensiones de conexión que la miniatura tamaño 15 con rodamientos de bolas recirculantes. Adecuado para raíles dobles WS-06-20 (anodizado duro), WS-06-20-CA (anodizado plateado) y WS-06-20-AR (anodizado negro

Sostenibilidad

  • 100% libre de lubricación debido al deslizamiento " en lugar de rodar
igus experto Michael Hornung

Pregunte a nuestros expertos

Noticias HMI 2021

Descargar whitepaper

Otros productos drylin®

Ejemplos de aplicación

AIGRIO UP

MAX Velolift

Vehículo municipal

SLIDE

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente