Cambiar idioma :

La
clase más alta de sala limpia, pequeño espacio de instalación
Probado e-skin suave ahora hecho de material disipativo. Esto evita la formación de campos electrostáticos y la descarga abrupta causada por el movimiento del e-skin negro suave debido al material. El e-skin soft ESD es adecuado para la clase de sala limpia más alta, con un pequeño espacio de instalación
.

Las cadenas de energía hechas de material ESD conductor se utilizan para evitar la carga estática en los procesos de fabricación de componentes electrónicos o ensamblajes. Las mediciones de la resistencia a fugas de superficie eléctrica para las cadenas energéticas igus® con el material especial igumid® GC, se realizaron allá por 1992 por igus® GmbH junto con la PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) en Braunschweig, complementadas con certificaciones adicionales en 1998 y 1999 según DIN 53482, y
los lineamientos para electricidad estática ZH1/200 de la Federación de Asociaciones Comerciales.
e-skin soft SKS | Para longitudes sin soporte de hasta 1,3 m y espacio de instalación a partir de 150mm

Altura interior hi: 38mm
Ancho interior Bi: 85mm
Radio de curvatura R: 100mm
Paso: 112mm

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas