Cadena energética serie E2C.38 | Versión cerrada

Cadena electrónica de una pieza E2C.38 | Más espacio para hidráulica

Serie E2C.38

Tech up Freno

  • integrado de una sola pieza, no abrible

costos

  • Más rentable que la serie E2.1 (hasta 33%

Prueba de

  • un 20% más de peso de llenado y un 25% más de longitud sin soporte (en comparación con la serie E2/000

Sustentabilidad

  • Recicle su cadena energética al final de su ciclo de vida con el programa de reciclaje igus chainge. No importa qué fabricante.

Descubra las ventajas de la e-chain E2.1

También podría estar interesado en

Tienda de cadenas de energía

Tienda de cadenas de energía

Configurador de la cadena de energía

Configurador de la cadena de energía

Programa Chainge para Cadenas Energéticas

Reciclaje de la cadena energética

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente