Cambiar idioma :

En el caso de aplicaciones de deslizamiento muy rápido, las barras deslizantes en los abrevaderos súper de aluminio han sido un punto débil potencial. Se desgastan más rápido que las cadenas más resistentes a la abrasión. Para estas aplicaciones, ahora se ha desarrollado una barra de deslizamiento moldeada por inyección optimizada para la abrasión. Esto es mucho más duradero por el mismo precio y se utilizará en el futuro en todos los tamaños de abrevadero coincidentes.
SuperTroughs de aluminio
El* montaje y desmontaje es mucho más fácil, ya que la longitud es de 0.5m en lugar de 2m Reduzca el esfuerzo de
con el configurador CAD de acceso libre
| Número de parte | SuperTrough de aluminio | Número de parte | SuperTrough de aluminio | |
|---|---|---|---|---|
| GB.21.09.500* | 971.31.SLH | GB.31.500** | 973.31.SLH | |
| GB.21.09.500* | 972.02.31.SLH | GB.31.500** | 974.31.SLH | |
| GB.21.09.500* | 972.32.SLH | GB.31.500* | 975.31.SLH | |
| GB.21.13.500* | 972.31.SLH | |||
| Se puede enviar a partir de la primavera de 2020 | **Introducido 10/2019 |

Comparación de la vida útil de la barra de deslizamiento: barra de deslizamiento de alta velocidad frente a barra de deslizamiento estándar
Las pruebas comparativas de aplicaciones reales de clientes han demostrado que, para aplicaciones altamente dinámicas, las nuevas barras deslizantes GB.31.500 exhiben un desgaste que es menor en más de un factor de cinco. Esto reduce los costos de mantenimiento de la barra de deslizamiento al mínimo. Solo cuando la cadena de energía ha alcanzado su límite de desgaste, la barra de deslizamiento requiere inspección. La nueva barra de deslizamiento no tiene influencia directa en la vida útil de la propia e-chain®
.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requisitos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas