iglide® H3 - Resistente, resistente al desgaste, duradero Incluso más robusto y duradero

iglide H3
Tech up
  • Mayor alargamiento a la rotura en la familia de materiales iglide® H
  • Más resistente al desgaste como material de rodamiento liso que iglide® H1
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a muchos productos químicos
Reducción de costos
  • los costos de lubricante y mantenimiento
  • Mayor rendimiento de funcionamiento
  • Rentable debido al moldeo por inyección
Prueba
  • iglide® H1:0.17 μm/km
  • iglide® H3:0.11 μm/km
  • iglide ® H1:0.17 μm/km iglide® H3:0.16 μm/km
  • iglide® H3:0.16 μm/km iglide® H3:0.16 μm/km m/km
Sostenibilidad
  • Propiedades mejoradas de desgaste
  • Respetuoso con el medio ambiente, debido a que no se requieren lubricantes adicionales

El desgaste en las bombas dosificadoras se mantuvo al mínimo

Bomba Ecoflow con cojinetes lisos iglide®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente