Cambiar idioma :

Para aplicaciones de suspensión vertical donde los abrevaderos de guía no se pueden utilizar por razones de espacio. Los imanes sostienen la cadena de energía en la dirección especificada y " la fijan " a la pared metálica. La cadena de energía magsnap también es muy adecuada para movimientos circulares verticales (RBR), ya que los imanes sostienen el radio exterior de la cadena de energía en el conducto guía " RBR " y la cadena de energía se puede mover de manera segura y sin problemas
.
Áreas de aplicación típicas: aplicaciones colgantes, por ejemplo, unidades de almacenamiento y recuperación, ascensores, estaciones de estacionamiento automático y aplicaciones verticales con movimientos circulares (RBR)
Un magsnap se ensambla en cada quinto eslabón de cadena como estándar; esto puede variar para altos pesos de llenado. Magsnap está disponible para muchas cadenas de energía igus. Cadenas energéticas como la E6.29, la E4.32, la 2600, la B17 y muchas más ya han sido
equipadas con magsnaps.
La serie de cadena de energía E2.15 de la familia de micro cadenas de energía E2.1 es una cadena de energía muy pequeña, de una sola pieza y dos partes con una característica ligera y, por lo tanto, es ideal para aplicaciones altamente dinámicas. Las micro cadenas electrónicas E2.1 son ideales para los espacios de instalación más pequeños y también ofrecen un sistema de stop-dog robusto para una longitud sin soporte hasta un 25% mayor y
pesos de llenado 100% más altos.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas