Bolas esféricas igubal® intercambiables de bajo costo hechas de iglide® J4

Rodamientos de bloques de cojín y cojinetes de brida fijos con carcasa de chapa metálica, ahora por menos

Póngase en contacto con un experto de igus® ahora
Bola esférica intercambiable de iglidur® J4
Tech up
  • Absolutamente resistente a la suciedad y a los medios
  • Sin lavado de lubricantes Hasta un
  • 50% más ligero
Reducción de costos
  • de mantenimiento/lubricación
  • Con bola esférica J4 hasta 25% más rentable que con la bola esférica iglide
Prueba
  • PP 206 peso: 236 g
    con rodamiento de bolas metálico: 470 g
  • PFL 204 peso: 110 g
    con rodamiento de bolas metálico: 240
Sostenibilidad
  • Sin lubricación necesaria
  • Bajo consumo de energía durante la producción de las bolas esféricas de plástico

Los rodamientos de carcasa de chapa igubal® ahora cuestan aún menos

bola esférica intercambiable igubal

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente