Cambiar idioma :

Rodillo transportador de iglide® A250
transportadores se utilizan como rodillos guía en cintas transportadoras. El nuevo material iglide® A250 fue desarrollado específicamente para su uso en rodillos transportadores para la industria alimentaria y cumple con las normas FDA y EU10/2011
.
Hemos desarrollado los rodillos guía iglide® A250 para esto:
No son solo los productos crudos de panadería los que presentan al fabricante de máquinas en el sector alimentario con considerables desafíos. Los rodillos transportadores resuelven un problema que no esperarías de su nombre. Si dos cintas transportadoras están articuladas a pernos entre sí, los radios de los rodillos guía dan como resultado un espacio entre las dos cintas. Esto no es un problema importante con las cajas o paneles. Pero, es para croissants crudos suaves. Estos simplemente se deslizan en el espacio entre las cintas transportadoras.
Para que la pasta, por ejemplo, aún pueda transferirse de manera segura de una cinta a otra, los radios de deflexión de las cintas transportadoras -y por lo tanto el espacio entre las cintas- deben mantenerse lo más pequeños posible.
Con el nuevo material iglide® A250, la gama de productos existente para los rodillos transportadores iglide® se amplía mediante un material que es rápidamente detectable a la vista a través de la coloración azul, lo que proporciona excelentes resultados de desgaste en las condiciones de aplicación características de los
rodillos transportadores.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requisitos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas