Cambiar idioma :

Interruptores de límite y de referencia ligeros y resistentes
El montaje compacto y fácil de los interruptores de proximidad representa una extensión lógica del enfoque del kit para la gama drylin® E. El kit de interruptor de proximidad del abridor PNP está disponible con un soporte en ángulo o recto. Gracias al soporte y al interruptor de proximidad atornillado, es posible un posicionamiento individual en el caso de una longitud de cable de hasta 2m
.

Para motores paso a paso, motores EC y motores DC
Las distancias de viaje, posiciones, velocidades y tiempos de funcionamiento se pueden definir fácilmente con el motor paso a paso dryve D1 a través de un sistema de control que se basa en una interfaz web. La unidad de control del motor drive D3 DC permite controlar fácilmente los sistemas lineales
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas