Rodamientos lisos iglide® AC500 para la industria alimentaria

rodamientos lisos iglide® AC500
Tech up
  • Material resistente al desgaste para el área de alimentos
  • Adecuado para altas temperaturas de funcionamiento Cumple
  • con la FDA y EU10/2011
  • Detectable visualmente
Reducción de costos
  • costos de lubricación y mantenimiento
  • iglidur AC500 logra mejores resultados de desgaste que iglidur A500 en muchas aplicaciones
  • Más rentable que
Prueba
  • iglide® A500:0.49μm/km
  • iglide® AC500:0.19μm/km
  • iglide® A500:0.54μm/km
  • iglide® AC500:0.54μm/km iglide® AC500:0.16μm/km
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, porque no se requieren lubricantes adicionales
  • Buen coeficiente de desgaste y por lo tanto una larga vida útil

Carga de funcionamiento continua y limpieza sin problemas

Embotelladora con cojinetes lisos resistentes al desgaste de material iglide®

Nuestro experto le explicará las ventajas de los rodamientos lisos iglide® AC500

Consulta sobre iglide® AC500

Contacta con igus ahora

Caja de muestras - cojinetes lisos iglide®

¿Qué es iglide®?

Cojinetes lisos iglide® bajo escrutinio

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente