Material de rodamiento para ejes de aluminio

Cojinete plano iglide E
Tech up
  • Coeficiente de fricción Muy
  • bajo Material resistente al desgaste para un funcionamiento continuo
  • Amortiguación de vibraciones
Reducción de costos
  • Rentable
  • Sin mantenimiento Mayor performance de
  • ejecución
Prueba
  • Dura hasta tres veces más en aplicaciones rotatorias y lineales que iglide® J Movimiento lineal: Carga 145 psi, velocidad 19.7 fpm, eje: aluminio HC - iglide® J
  • : 0.84µm/km, iglide® E 0.17µm/km Rotación: Carga 145psi, velocidad 59 fpm, eje: aluminio HC - iglide® J: 0.3µm/km, iglide® E: 0.1µm/km
  • , iglide® E:
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no se requieren lubricantes adicionales
  • Buen coeficiente de desgaste y por lo tanto larga vida útil

Para que todo vaya como un reloj

Aplicación con cojinetes lidur lisos en el procesamiento textil

Breve presentación de noticias del rodamiento liso iglide® E

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente