Rodamientos Lisos para Procesos de Recubrimiento E

Rodamientos de clip iglide K250
Tech up
  • Resistencia a
  • altas temperaturas Adecuado para
  • recubrimiento catódico/E dimensionalmente estable
Reducción de costos
  • Fácil proceso de instalación
  • Sin mantenimiento
Prueba
  • Los cojinetes
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no se requieren lubricantes externos
  • Más ligero que los cojinetes metálicos

Desafíos en la vida real: desde el tintineo hasta el chirrido de los asientos

Asiento de automóvil con cojinetes lidur® lisos para procesos de recubrimiento electrónico

¿De qué están hechos los materiales iglide®?

Polímeros base

Fibras y rellenos

Lubricantes sólidos

Instalación en dos pasos

Ensamblaje fácil de englidur
  • Simplemente presione los cojinetes lisos axialmente
  • Compruebe la posición correcta del rodamiento liso

Sus ventajas con los rodamientos de pinza iglide® K250

  • No requiere lubricación
  • Construcción homogénea, sin película deslizante sensible
  • Localizar espiga gracias al diseño de clip Resistente a
  • la temperatura hasta 240°C
  • Baja absorción de humedad
  • Disponible en stock en cinco tamaños o diseñado de

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente