Bloques de almohada solar para tubos cuadrados

Rodamientos de bloques de almohada solar

Ahora también disponible para longitud de borde 100x100

  • Absorción de altas cargas estáticas (viento) (hasta 50kN)
  • Compensación angular con rodamiento esférico (hasta 9°
  • Vida útil garantizada de 25 años (72 años casi sin desgaste, simulado en el laboratorio igus® a 1,5 toneladas)
  • Carga radial estática: 50 kN a 0°, 25 kN a 9° compensación angular
  • Auolubricante, por lo tanto, no requiere mantenimiento Montaje
  • sencillo y rápido
  • Sin contaminación ambiental por lubricantes
  • Producción energéticamente eficiente porque la construcción es completamente de piezas de

Montaje rentable y autolubricante de paneles solares

Hemos desarrollado rodamientos de bloques de almohada para tubos cuadrados Los

Rodamientos de bloques de almohada solar

caja de muestras igubal®
Solicitar una caja de muestra
Soluciones de tecnología solar

Comuníquese con un experto


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente