Cambiar idioma :

Fábricas readycable® totalmente equipadas para cables de accionamiento adecuados para 24 estándares del fabricante en EE. UU., España, Turquía, Reino Unido y Alemania.
Dado que los plazos de entrega y la fiabilidad de entrega son cada vez más importantes en todas las áreas, igus ha establecido producciones adicionales de listo para cables en puntos de acceso en Europa. Todas las ubicaciones utilizan los procesos existentes para servir a sus clientes de manera cortés y rápida. Además de la selección idéntica de máquinas, se utilizan los mismos métodos de prueba y documentación para cumplir con los estándares existentes de la compañía y los métodos lean. Todos los empleados están capacitados en la sede de Colonia para poder garantizar una alta calidad constante en su sitio de producción más adelante.

Todas las fábricas de readycable se adhieren estrictamente al principio lean.
La administración Lean es un enfoque para la optimización continua de procesos. Incluye el diseño eficiente de toda la cadena de valor. Utilizando diversos métodos, procedimientos y principios de pensamiento, persigue el objetivo de armonizar procesos y producir un sistema holístico de producción sin residuos (producción lean).
Por lo tanto, el enfoque se centra en las actividades de valor agregado por las que el cliente paga. En el trabajo cotidiano, sin embargo, se realizan acciones que no pueden contribuir al aumento de valor o incluso causar costos adicionales. Esto suele ser el resultado de procesos ineficientes, que pueden derivar en tiempos de espera, comunicación innecesaria y complicados pasos de trabajo, como se puede apreciar en el diagrama adyacente
.

Así que usted también puede beneficiarse de los principios lean de la producción internacional readycable
Los productos igus apoyan a su empresa en un método de trabajo lean. La empresa igus le ofrece cables preensamblados 100% probados con conectores (readycable) así como cadenas de energía totalmente aprovechadas (readychain).
1) Sobreproducción
Ni un solo metro de cable es demasiado: una solución adaptada a su aplicación
2) Trabajo en curso/Almacenaje
Justo a tiempo: Reducción de su stock en un 50%.
3) Transporte
Solo una ruta para un sistema completo, en lugar de muchas rutas de transporte para muchas partes individuales
4) Tiempo de espera y espera
Reducción de su tiempo de procesamiento hasta en un 95%.
5) Movimiento
Una persona de contacto: Todo de una sola fuente, directamente del fabricante
6) Medios/procedimientos inapropiados
Eliminación de interrupciones en el montaje a través de sistemas listos para instalar
7) Error/Residuos
Calidad confiable a través de componentes 100% probados

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas