Compensación de ángulo hasta ±7.5°
Temperatura de funcionamiento: -22°F a +176 °F
Fácil instalación Ligero
Autolubricante
Resistente
a
la corrosión Materiales: Disco móvil: iglide® L280
Parte inferior: igumid G
Pin: aluminio
**Aplicaciones típicas: **Pieza de empuje o elemento de conexión entre actuador y pieza de trabajo para desacoplar y/o equilibrar cargas de borde