Cambiar idioma :

Abrazaderas inferiores moldeadas por inyección para una fijación rápida
80% más rápida* alivio de tensión para diferentes tipos de cables en diferentes cámaras, totalmente flexibles, con fuerte fuerza de sujeción y fácil montaje. Simplemente inserte cables y mangueras en el panal y
ciérrelos.

Suministro de energía con alivio de tensión en forma de panal CFU
El alivio de tensión CFU se puede abrir en ambos lados
Se puede atornillar desde arriba o desde abajo
Permite el alivio de tensión de diferentes cables en una cámara
Rieles de aluminio anodizado negro con huecos laterales
para un montaje más fácil.
Diseño compacto, que es algo más pequeño que el soporte de montaje de la e-chain® en el extremo superior, lo que significa que también se puede utilizar para viajes largos.
panal de abeja optimizado tribológicamente modificado para una resistencia de sujeción aún mayor
Nuevas secciones laterales para montaje y desmontaje en segundos
Alivio de tensión de diferentes cables en una capa
Piezas simplificadas
También para viajes largos
*Reduzca el tiempo de montaje y aprovechamiento en un 80% CFU de alivio de tensión Lean frente a CFX de chainfix. Medido en una e-chain® de 4 m de largo equipada con 12 cables en la fábrica de aretes igus®
.
Número de parte
Para las siguientes cadenas electrónicas® /tubos electrónicos
CFU.64.V
3400, 3450, 3480, 3500, R68, R167/168, E2.48, E4.48L/R4.48L, E4.42/H4.42/R4.42, E61.52, E6.52, R6.52

Plazo de entregaPiezas
preseries disponibles para las primeras aplicaciones
Áreas de aplicación típicas:
Máquinas-herramienta, ingeniería mecánica general, para diferentes empastes
Productos similares

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas