Novedades y ampliaciones de gama de productos en 2019

  • Mayor vida útil
  • Inteligencia integrada (plásticos inteligentes)
  • Mejores propiedades que el metal
  • Bajos tiempos de adquisición y montaje

2019 Productos Destacados

  • Carga útil hasta 30N
  • Tiempos de ciclo > 6s
  • Alcance hasta

Utilice nuestras herramientas en línea para configurar según sus especificaciones

iglidur Diseñador
Sistema experto en cadena de energía
diseñador de engranajes iglide
plásticos inteligentes

smart plastics

drylin® ZLN-40

Eje de correa dentada econ rentable y que ahorra espacio: drylin® ZLN-40

Robot delta drylin® DLE-DR

Adición: Confílelo usted mismo en 30 minutos — robot delta drylin® DLE-DR

e-loop

e-loop: la e-chain® para aplicaciones verticales de servicio pesado

iglidur PRT-04

Aún más ligero, de perfil más bajo: rodamientos de anillo de rodadura PRT-04 El nuevo rodamiento de anillo

Unidades de transferencia de bolas xiros

Mueva cargas afiladas y pesadas con unidades de transferencia de bolas autolubricantes Las unidades de transferencia

igus® readycable® para el 7º eje del robot

igus® readycable® para el séptimo eje del robot. Ahora enganado también para ABB

Guía universal de cables para robots pequeños & cobots

Guía universal de cables para robots pequeños & cobots

e-carrete flex

e-spool® flex - alimentación continua del panel

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente