Innovaciones de productos drygear® 2024: tecnología de engranajes y engranajes

Tecnología de caja de cambios drygear®

caja de cambios planetaria drygear

caja de cambios planetaria drygear®

  • Transmisiones disponibles: 5:1
  • Par máximo de salida: 6Nm Se puede conectar
  • directamente
engranaje evoloide drygear

Caja de cambios evoloid drygear®

  • del producto Diseño único con un sol de engranaje de un solo diente
  • Transmisiones disponibles: 18:1 sobre tres planetas para alto par
  • Se puede conectar directamente al motor a través de NEMA 17

Tecnología de engranajes drygear®

Engranajes mecanizados grandes

Grandes engranajes mecanizados

  • Para aplicaciones de gran volumen
  • Económicamente eficiente también con pequeñas cantidades
  • Hasta siete veces más ligero que

Compatible con la FDA y magnético

  • visual y magnéticamente
  • Producción económica de alto volumen mediante moldeo por inyección
  • Cumple con

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente